Netzgeräte von A bis Z : "q"

Wir haben dieses praktische Glossar aufgenommen, um Sie bei Terminologie und Abkürzungen in Bezug auf Stromprodukte zu unterstützen. Wählen Sie einen der folgenden Buchstaben oder laden Sie das Glossar herunter, um jederzeit darauf zugreifen zu können.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Quarter Brick

Industry standard footprint for dc-dc converters. Dimensions are 57.9mm x 36.8mm (2.3in x 1.5in). See also Full Brick, Half Brick, Eighth Brick, Sixteenth Brick. Lambda's PAQ range of dc/dc converters are examples of quarter bricks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Glossar zum Download :

Die neueste Version unseres Glossars steht Ihnen in Form einer PDF-Datei zum Download zur Verfügung.

PAGE TOP