Anrede (Pflichtfeld):

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):

Land:

Ihre E-mail:

Ihre Nachricht an uns:

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Vega

AC-DC-Netzgerät

TDK-Lambda´s Vega-Serie (450, 650 und 900W) ist durchgängig flexibel konfigurierbar und kann mit einem oder bis zu zehn einstellbaren Ausgängen bestellt werden. Bis zu 5 Module (mit Einzel- oder Dual-Ausgang) können mit Ausgangsspannungen von 1,8 bis 64V und Ausgangsströmen von bis zu 120 Ampere bezogen werden. Es ist keine Grundlast erforderlich. Optional stehen die Funktionen Inhibit (Fernabschaltung), AC fail (Netzausfall), aktive Stromaufteilung und ein DC-good Signal zur Verfügung. Die Serie ist gemäß IEC 60950-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert und ermöglicht die Realisierung unterschiedlicher Kühlungskonzepte. Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen für den Erdableitstrom.

Features

  • Leistungsdichte 5.8W/ Kubikinch
  • 450 bis 900 Watt Ausgangsleistung
  • 1-11 feste oder verstellbare modulare Ausgänge
  • Ausgangsspannungen: 1.8 - 64 V (full overlap)
  • Ausgangströme: 1A - 120A
  • Kühlung: Systemlüfter/ Lüfter frontseitig / Luftstromrichtung frei wählbar
  • Signalanzeige: Mains fail, Global inhibit, Output good, Output inhibit
  • Umfangreiche Medizin- und Industriezulassungen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
Vega (up to 11 outputs) 900 1.8V - 64V / 120A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP