Bei der PY-Serie handelt es sich um robuste, leiterplattenmontierbare DC-DC-Wandler mit Silikonverguss, extrem weiten Eingangsspannungsbereichen, sehr hohen Isolationswerten zwischen Eingang und Ausgang und der Eignung für Bahnanwendungen.
Die PYH200-Serie mit 200W Ausgangsleistung deckt Eingangsspannungen von 14 bis 160Vdc (12:1) ab und bietet Ausgangsspannungen von 12V, 15V, 24V und 48V. Die Modelle sind entweder mit positiver oder negativer Remote-On/Off-Funktion erhältlich und sind mit einem Trimmanschluß zur Einstellung der Ausgangsspannung ausgestattet.
Produktnummer | Leistung (W) | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|
PYH200-72WS12 | 200 |
12V / 16.7A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
PYH200-72WS15 | 200 |
15V / 13.5A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
PYH200-72WS24 | 200 |
24V / 8.4A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
PYH200-72WS48 | 200 |
48V / 4.2A |
Half Brick | ![]() |
Check stock |
![]() |
200W-Half-Brick-DC-DC-Wandler mit ultraweiten 12:1-Eingangsbereich für Bahn- und Industrieanwendungen
lesen