Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  programmierbare stromversorgungen  ››  ac-stromquellen

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-Stromquellen Brillanz trifft auf Präzision

Produkte anzeigen

AC Source Programmierbare Netzteile von TDK-Lambda

Vorstellung unser AC-Quellen

TDK-Lambda ist stolz darauf, unser neues, branchenführendes Sortiment an programmierbaren AC-Quellen bekannt geben zu können. Die GENESYS™ AC und GENESYS™ AC PRO sind die neueste Verkörperung unserer erfolgreichen GENESYS+™-Serie.

Unsere neuen AC Power Source Produkte bieten:

  • Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, wie von einem TDK-Lambda-Netzteil erwartet
  • Ultrakompaktes Design für die Montage in 19''-Racks:
    • 1U für 2kVA und 3kVA
    • 3U für 6kVA und 9kVA
  • Skalierbare Lösungen für bis zu 27kVA in 1- oder 3-Phasen-Konfigurationen
  • AC-, DC*- und AC+DC*-Betrieb
  • Konstanter Leistungsspannungsbereich:
    • 0 to 350VACrms L-N
    • +/-500Vdc*
  • Mehrere Schnittstellenoptionen, einschließlich LAN, USB und RS232 / RS485
  • Software-GUI-Schnittstelle mit Avionik- und IEC-Testbibliotheken*

AC-Quellen nach Anwendung

Unsere AC-Quellen wurden für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt. Wählen Sie Ihre Anwendung aus, um die für Sie empfohlenen Produkte zu entdecken, oder sehen Sie sich unten alle unsere AC-Quellen an. Sie können Ihre Suche auch mit unserem Quick Product Finder eingrenzen.

Automobilindustrie (Allgemein)

Wir verfügen über eine Reihe programmierbarer Produkte, die sich für die Entwicklung und die Prüfung einer breiten Palette moderner elektronischer Systeme im Automobilbereich eignen.

Lärm, Vibration und Rauheit

Unsere programmierbaren Stromversorgungen sind im Bereich der Prüfung zur Minimierung von NVH (Noise, Vibration and Harshness) bei der Anwendungsentwicklung von großer Bedeutung.

AC-angeschlossene Geräte

Unser neues Produktspektrum von Genesys-AC-Quellen wurde entwickelt, um die Entwicklung und die Prüfung eines breiten Spektrums von netzgebundenen elektronischen Systemen zu erleichtern.

Hardware-in-the-Loop

Unsere Auswahl an programmierbaren Standard-Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, Hardware-in-the-Loop-Tests in die Entwurfsphase mehrerer Steuerungssysteme zu integrieren.

Erneuerbare Energien

Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, die intermittierende und schwankende Natur erneuerbarer Energiequellen während der Entwurfsphase von Produkten zu simulieren, die in der Praxis auf erneuerbare Energien angewiesen sein werden.

Batterie

Eine Vielzahl von persönlichen Geräten sowie leistungsstärkere Maschinen sind heute batteriebetrieben. Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, schwankende Batterieleistung zu simulieren und die tatsächliche Batterieleistung während der Entwurfs- und Testphase der Anwendung genau zu testen.

Commercial Aerospace

Diese Branchen sind auf elektronische Systeme angewiesen, die den höchsten Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards entsprechen müssen. Unsere programmierbaren Stromversorgungen bieten die Präzision, die bei der Entwicklung und Prüfung von unternehmenskritischen Systemen erforderlich ist.

Schiffahrt

Unser Angebot an programmierbaren Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, empfindliche elektronische Systeme zu entwerfen und zu testen, die den harten Bedingungen der maritimen Umgebung standhalten und für Anwendungen auf großen und kleinen Schiffen geeignet sind.

Der TDK-Lambda-Unterschied

Der
TDK-Lambda
-Unterschied

TDK-Lambda Power Experts stehen Ihnen zur Verfügung

Aufbauend auf unserem Wissen, das wir mit dem branchenführenden Genesys+ erworben haben

Elegantes Design, gebaut mit japanischer Methodik

Extrem hohe Leistungsdichte – Reduzierung des Platzbedarfs

Erweiterte aktive Parallelschaltung

Volle Benutzerkontrolle über die TDK-GUI oder die kundenseitige Programmierung

Entwickelt, um schnell und einfach in Ihre Prüfabläufe integriert zu werden

Remote aufrüstbare Testprofile für zukünftige Anforderungen

Weltweite Sicherheitszulassungen einschließlich 5 Jahre Gewährleistung

Vorstellung unserer AC-Quellen

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Sortiment an AC-Stromquellen, um weitere Informationen zu den einzelnen Produktreihen zu erhalten.

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder probieren Sie unseren Schnell-Konfigurator aus, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktname Leistung Bauform Ausgänge
GENESYS™ AC
2kVA, 3kVA, 6kVA und 9kVA AC-programmierbare Stromquellen
2kVA 9kVA 1 output

Introducing GENESYS™ AC

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Möchten Sie mehr über unsere Stromversorgungslösungen erfahren?

Besuchen Sie unsere News-Website, um zu erfahren, wie unsere Produkte in der Praxis eingesetzt werden.

Mehr erfahren

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP