Anrede (Pflichtfeld):

Ihr Name (Vor –und Nachname):

Firma:

Land:

Ihre E-mail:

Ihre Nachricht an uns:

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

programmierbare Stromversorgungen

Rackmontage

Die hier aufgelisteten Laborstromversorgungen sind ideal für den Einbau in ein 19" -Rack-System. Für den Schrankeinbau ausgelegt, besitzen sie standardmäßig eine Leistung von 200 W bis 15.000 W. Leistungsstark, außergewöhnlich zuverlässig und mit vielen Schnittstellen ausgestattet, bieten sie viele interessante Features. Einsetzbar sind diese programmierbaren Netzteile u. a. in Prüfständen, im Bauteile- und Komponenten-Test und automotive Anwendungen. Gerne können Sie uns direkt kontaktieren oder unseren Schnell-Konfigurator nutzen.

All diese Labornetzgeräte sind auch als Tischmodell einsetzbar.

Produktname Leistung (W) Bauform Ausgänge
SFL
NEU
Hochleistungsfähige programmierbare 300W und 1.000W elektronische DC-Lastenfür Schrank/Rackeinbau
300 1000 für Schrank/Rackeinbau 1 o/p
GENESYS+™
NEU
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW and 5kW in 1Ufür Schrank/Rackeinbau
1000 5100 für Schrank/Rackeinbau AC-DC/ 1 Ausgang
GENESYS+™ 1U Half rack
NEU
1kW und 1.5kW 1U Half Rack Mount power supplyfür Schrank/Rackeinbau
1000 1560 für Schrank/Rackeinbau AC-DC / 1 Ausgang
GENESYS+™ GSP
NEU
10kW in 2U & 15kW in 3Ufür Schrank/Rackeinbau
10000 15300 für Schrank/Rackeinbau AC/DC - 1 Ausgang
Genesys™ 1 HE (750 -2400W)
programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rackeinbau
600 2400 für Schrank/Rackeinbau AC-DC / 1 Ausgang
Genesys™ 1 HE (750W / ½ 19“ Bauform)
programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rackeinbau
600 780 für Schrank/Rackeinbau AC-DC / 1 Ausgang
Genesys™ 2 HE (3300 - 5500W)
programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rackeinbau
3200 5200 für Schrank/Rackeinbau AC-DC / 1 Ausgang
Z+ (200-800W)
programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rankeinbau
200 800 für Schrank/Rankeinbau AC-DC / 1 Ausgang
ZUP
programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rankeinbau
200 860 für Schrank/Rankeinbau AC-DC / 1 Ausgang

Aktuelle Produkte »

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS+™

Die erfolgreiche Labornetzteil-Serie GENESYS+™ im 1 HE-19“-Rackgehäuse ist in den Nennleistungen 1kW, 1,7kW, 2,7kW, 3,4kW und 5kW erhältlich und kann Leistungen bis zu 5200W liefern. Bei geringstem Gewicht bieten die Geräte die höchste Leistungsdichte, die derzeit in einem 1HE-Rack verfügbar ist (< 5kg für die 1,7kW, <7,5kg für die 5kW). Das GENESYS+™ Netzteile bieten Spannungen von bis zu 600V und einen Ausgangsstrom von bis zu 500A und können in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung betrieben werden. Eine einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsraten (Slew-Rate), eine eingebaute Widerstandssimulation und einen Arbiträrgenerator mit Speicherfunktion sind Standardmerkmale aller GENESYS+™-Netzteile. Die Programmierung ist in der gesamten GENESYS+™-Serie standardisiert, bei der die frontseitigen Steuerfunktionen wahlweise via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485 oder die standardmäßig vorhandene isolierte analoge Steuerung und Überwachung (0-5V, 0-10V) programmiert werden kann. Zu den Schnittstellenoptionen gehören IEEE488.2 und die Anybus CompactCom-Schnittstellenplattform für EtherCAT, Modbus-TCP und andere. Ein einzigartiges, einfach zu konfigurierendes, automatisches Master/Slave-System ermöglicht die Konfiguration skalierbarer Leistungssysteme bis zu 30kW. Die 1kW und 1,7kW-Modelle besitzen einen einphasigen Eingang (85-265Vac). Die 2,7kW- und 3,4kW-Modelle können entweder einphasig (170-265Vac) oder dreiphasigem (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac) betrieben werden. Die 5kW-Modelle bieten einen dreiphasigen Eingang (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac). Produkthinweis zur sicheren Handhabung und Wartung

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP