Anrede (Pflichtfeld):

Ihr Name (Vor –und Nachname):

Firma:

Land:

Mobile Number:

Ihre E-mail:

Ihre Nachricht an uns:

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

programmierbare Stromversorgungen

Tischnetzgeräte

Hier finden Sie unsere große Auswahl an Labornetzteilen, die Sie auch als Tischmodell einsetzen können. Diese regelbaren Netzteile sind standardmäßig von 200 W bis 15 kW verfügbar. Funktionell, kompakt und überaus variabel einsetzbar besitzen sie die gängigen Schnittstellen. Typische Einsatzbereiche dieser Labornetzgeräte sind u. a. Prüf- und Messtechnik, Automation, Automobilindustrie und ATE und Laserdiode. Gerne können sie uns direkt kontaktieren oder unseren Schnell-Konfigurator nutzen.

Alle diese Modelle sind auch für den Schrank bzw. 19-Zoll-Rackeinbau geeignet.

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS+™

Die erfolgreiche Labornetzteil-Serie GENESYS+™ im 1 HE-19“-Rackgehäuse ist in den Nennleistungen 1kW, 1,7kW, 2,7kW, 3,4kW, 5kW und 7,5kW erhältlich und kann Leistungen bis zu 7520W liefern. Bei geringstem Gewicht bieten die Geräte die höchste Leistungsdichte, die derzeit in einem 1HE-Rack verfügbar ist (< 5kg für 1,7kW, <7,5kg für 5kW, < 8,5kg für 7,5kW ).

Die GENESYS+™ Netzteile bieten Ausgangs-Spannungen von bis zu 1500V und einen Ausgangsstrom von bis zu 500A und können in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung betrieben werden. Eine einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeit (Slew-Rate), eine eingebaute Widerstandssimulation und einen Arbiträrgenerator mit Speicherfunktion sind Standardmerkmale aller GENESYS+™-Netzteile.

Die Programmierung ist in der gesamten GENESYS+™-Serie standardisiert. Es stehen mehrere Programmierarten zur Verfügung, darunter LAN (LXI 1.5), USB, RS-232/RS-485 und eine isolierte analoge Schnittstelle (0-5V, 0-10V), die alle standardmäßig in den Geräten integriert sind.

Zu den Schnittstellenoptionen gehören EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE (488.2) und eine isolierte analoge Schnittstelle (4-20mA).

Ein einzigartiges, einfach zu konfigurierendes, automatisches Master/Slave-System zur Parallelschaltung ermöglicht die Konfiguration skalierbarer Leistungssysteme bis zu 90kW.

Spezielle Optionen mit besonders schnellen Programmierzeiten, sowie eine integrierte Stromsenke sind für ausgewählte Modelle erhältlich, diese eigenen sich für Testanwendungen und zahlreiche Simulationsaufgaben in der Automobilindustrie.

Die 1kW und 1,7kW-Modelle besitzen einen einphasigen Anschluss (85-265Vac).

Die 2,7kW- und 3,4kW-Modelle können entweder einphasig (170-265Vac) oder dreiphasig (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac) betrieben werden.

Die 5kW-Modelle bieten einen dreiphasigen Anschluss (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac). 

Die 7,5kW-Modelle werden dreiphasig betrieben, optional 170-265Vac oder 342-528Vac.

Mehr erfahren

Produkte anzeigen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP