programmierbare Stromversorgungen
Die regelbaren Netzteile zur Einbaumontage (siehe Auswahl) sind in einer 19-Zoll-rack-Bauform erhältlich und liefern 0.2 kW bis 15 kW Ausgangsleistung. Umfangreich ausgestattet bieten sie hohe Funktionalität für vielfältige Testaufgaben z.B. in der Automatisierungstechnik, für den Labor- und Burn-in-Bereich sowie in der Prüf- und Messtechnik. Bitte treten Sie mit uns in Kontakt oder verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator.
All diese programmierbaren Stromversorgungen sind neben einem Schrank-/Rack-Einbau auch als Tischmodell zu verwenden.
Produktname |
Leistung (W) |
Bauform |
Ausgänge |
Genesys™ 1 HE (750 -2400W)programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rackeinbau |
600 |
2400 |
für Schrank/Rackeinbau |
1 Ausgang |
Genesys™ 1 HE (750W / ½ 19“ Bauform) programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rackeinbau |
600 |
780 |
für Schrank/Rackeinbau |
1 Ausgang |
Genesys™ 2 HE (3300 - 5500W)programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rackeinbau |
3200 |
5200 |
für Schrank/Rackeinbau |
1 Ausgang |
Genesys™ 3 HE (10.000 -15.000W)programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rackeinbau |
7500 |
15000 |
für Schrank/Rackeinbau |
1 Ausgang |
Z+ (200-800W)programmierbare Stromversorgungfür Schrank/Rankeinbau |
200 |
800 |
für Schrank/Rankeinbau |
1 Ausgang |
ZUPprogrammierbare Stromversorgungfür Schrank/Rankeinbau |
200 |
860 |
für Schrank/Rankeinbau |
1 Ausgang |
Aktuelle programmierbare Stromversorgungen
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
GENESYS+™
Die erfolgreiche Labornetzteil-Serie GENESYS+™ im 1 HE-19“-Rackgehäuse ist in den Nennleistungen 1kW, 1,7kW, 2,7kW, 3,4kW und 5kW erhältlich und kann Leistungen bis zu 5200W liefern. Bei geringstem Gewicht bieten die Geräte die höchste Leistungsdichte, die derzeit in einem 1HE-Rack verfügbar ist
(< 5kg für die 1,7kW, <7,5kg für die 5kW).
Das GENESYS+™ Netzteile bieten Spannungen von bis zu 600V und einen Ausgangsstrom von bis zu 500A und können in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung betrieben werden. Eine einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsraten (Slew-Rate), eine eingebaute Widerstandssimulation und einen Arbiträrgenerator mit Speicherfunktion sind Standardmerkmale aller GENESYS+™-Netzteile.
Die Programmierung ist in der gesamten GENESYS+™-Serie standardisiert, bei der die frontseitigen Steuerfunktionen wahlweise via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485 oder die standardmäßig vorhandene isolierte analoge Steuerung und Überwachung (0-5V, 0-10V) programmiert werden kann. Zu den Schnittstellenoptionen gehören IEEE488.2 und die Anybus CompactCom-Schnittstellenplattform für EtherCAT, Modbus-TCP und andere.
Ein einzigartiges, einfach zu konfigurierendes, automatisches Master/Slave-System ermöglicht die Konfiguration skalierbarer Leistungssysteme bis zu 30kW.
Die 1kW und 1,7kW-Modelle besitzen einen einphasigen Eingang (85-265Vac).
Die 2,7kW- und 3,4kW-Modelle können entweder einphasig (170-265Vac) oder dreiphasigem (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac) betrieben werden.
Die 5kW-Modelle bieten einen dreiphasigen Eingang (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac).
Produkthinweis zur sicheren Handhabung und Wartung