Die neue CUS150M Schaltnetzteil-Serie kann bei Umgebungstemperaturen bis zu 85°C betrieben zu werden. Die CUS150M Serie ist in 4 verschiedenen Gehäusearten erhältlich: U-Profil, Open-Frame, Kühlplatte, geschlossenes Gehäuse und mit Top-Lüfter. Die max. Ausgangsleistung ist 150 W. Die Serie ist für den Schutzklasse I oder für Schutzklasse II-Betrieb geeignet. Ohne Lüfter eignet sie sich unter anderem hervorragend für Anwendungen u.a. in Krankenhäusern, im Dental- und Homecare-Bereich, Rundfunk und in der Prüf- und Messtechnik. Darüber hinaus sind die Netzteile in Höhen bis 5.000 m einsetzbar. Die CUS150M Serie kann in einem Eingangsspannungsbereich mit 85-264 V AC betrieben werden und ist mit den Ausgangsspannungen 12 und 48 V verfügbar. Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt unter 0,5 W, der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94 %. Die Sicherheitszulassungen umfassen u.a. IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/US 60950-1. Die Geräte sind für Anwendungen mit Hausgerätenorm (EN60335-1) vorbereitet.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details