Die i3A-Gleichspannungswandler eignen sich hervorragend um aus einem 12, 24, 36 oder 48 V Standardnetzteil weitere Spannungen mit hohem Nennstrom abzuzweigen. Mit bis zu 98% Wirkungsgrad arbeiten sie äußerst effizient und erzeugen kaum Verlustwärme. Typische Einsatzfelder finden sich in Medizin- oder Telekom-anwendungen ebenso wie in der Industrie oder Prüf- und Messtechnik. Dank eines ausgeklügelten thermischen Designs ist ihr Derating sehr gering; selbst bei geringem Luftstrom und hohen Umgebungstemperaturen. Ein für dynamische Stromänderungen optimiertes Regelverhalten erspart in vielen Fällen externe Kondensatoren und spart so Platz auf der Leiterplatte.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details