Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Ihre E-mail:
     

Land:

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

iFB

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
iFB

Die 600W Full-Brick Wandler der iFB-Serie arbeiten mit einen 48V Eingang. Die Module eignen sich ideal für extrem leistungshungrige Designs, welche eine interne Busspannung im Bereich von 9,6 oder 12Vdc erfordern. Ein extrem weiter Trimbereich von -40% bis +10%, Remote ON/OFF und Remote Sense eröffnen vielfältige Einsatzfelder.
 

Features

  • weiter Einstellbereich der Ausgangsspannung
  • galvanisch getrennter Remote On/Off
  • Wirkungsgrad bis zu 94%

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iFB48058A096V-122-R 557 9.6V / 58A
Full Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iFB48050A120V-122-R 600 12V / 50A
Full Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Lower cost 600W full brick converters are suitable for distributed power architectures
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die 600W Full-Brick Wandler der iFB-Serie arbeiten mit einen 48V Eingang. Die Module eignen sich ideal für extrem leistungshungrige Designs, welche eine interne Busspannung im Bereich von 9,6 oder 12Vdc erfordern. Ein extrem weiter Trimbereich von -40% bis +10%, Remote ON/OFF und Remote Sense eröffnen vielfältige Einsatzfelder.
 

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP