AC-DC-Netzgeräte

QM

AC-DC-Medizin-Netzteil
QM

Die hocheffiziente, modulare QM-Baureihe ist mit leisen Lüftern oder auch für die Kühlung durch einem Systemventilator erhältlich. Die 5 Modelle der Reihen QM4, QM5, QM5H, QM7 und QM8, stellen bis zu 18 Ausgangsspannungen mit Ausgangs-leistungen von 550W-2000W zur Verfügung (bis 1200 Watt bei niedrigen Eingangsspannungen ab 90V).
Durch vollständige Isolation nach MOPP Anforderung, internationalen Sicherheitszertifizierungen für Medizin- (IEC/EN/UL 60601-1 bis BF Anwendung) und Industrie-Geräte (IEC/EN/UL 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1) wird der Einsatz der QM Serie in unzähligen Anwendungen weltweit ermöglicht.
Die QM Serie kann bei Temperaturen von -20°C bis +70°C (Start bei -40°C) und Arbeitshöhen bis 5000m eingesetzt werden.
Zusätzlich zu diversen analogen Steuersignalen ist auch eine PMBus Schnittstelle erhältlich sowie bis zu zwei unabhängige Standby Ausgänge.
Der hohe Wirkungsgrad der QM-Netzteile von bis zu 91% sorgt für geringere Verlustleistung und damit auch für weniger interne Abwärme und eine hohe Lebenserwartung. Dies wiederum ermöglicht den Einsatz von Lüftern mit geringer Drehzahl für deutlich weniger Geräuschbelästigung von Patienten, Anwendern und Betriebspersonal. Die Garantie von 7 Jahren unterstreicht die hohe Qualität der QM Baureihe.

Features

  • Volle medizinische Isolation (MoPP Eing.-
    Ausgang, Eing.-Masse, Ausgang-Masse)
  • Lüfter mit sehr niedrigem Geräuschpegel
  • Bis zu 18 Ausgänge 
  • Leisestes modulares Netzteil seiner Leistungsklasse!
  • 7 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
QM5 (up to 12 outputs) 800 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QM5H (up to 12 outputs) 1200 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QM4 (up to 10 outputs) 650 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QM7 (up to 16 outputs) 1500 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QM8 (up to 18 outputs) 1500 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QM8B (up to 18 outputs) 2000 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Leise modulare 2000W Netzteile mit vollständiger MoPP-Isolierung jetzt mit bis zu 18 Ausgängen
lesen

Patentierte Technologie verbessert und vereinfacht das Design von 75 bis 150W Ausgängen, die in der modularen Stromversorgungsserie verwendet werden
lesen

Modulare 650-W-Netzteile bieten bis zu 10 Ausgänge mit BF-fähiger Isolierung bei niedrigem Geräuschpegel
lesen

Sehr leise modulare Netzteilreihe QM jetzt mit 700 bis 1200 W Leistung und mit BF-Klassifizierung
lesen

PMBus™ communication interface available for modular power supply series
lesen

Low acoustic noise modular 700 to 1200W power supplies have BF ready isolation
lesen

1200W - 1500W modular power supply series has lowest acoustic noise and full MoPP isolation
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die hocheffiziente, modulare QM-Baureihe ist mit leisen Lüftern oder auch für die Kühlung durch einem Systemventilator erhältlich. Die 5 Modelle der Reihen QM4, QM5, QM5H, QM7 und QM8, stellen bis zu 18 Ausgangsspannungen mit Ausgangs-leistungen von 550W-2000W zur Verfügung (bis 1200 Watt bei niedrigen Eingangsspannungen ab 90V).
Durch vollständige Isolation nach MOPP Anforderung, internationalen Sicherheitszertifizierungen für Medizin- (IEC/EN/UL 60601-1 bis BF Anwendung) und Industrie-Geräte (IEC/EN/UL 60950-1 & IEC/EN/UL 62368-1) wird der Einsatz der QM Serie in unzähligen Anwendungen weltweit ermöglicht.
Die QM Serie kann bei Temperaturen von -20°C bis +70°C (Start bei -40°C) und Arbeitshöhen bis 5000m eingesetzt werden.
Zusätzlich zu diversen analogen Steuersignalen ist auch eine PMBus Schnittstelle erhältlich sowie bis zu zwei unabhängige Standby Ausgänge.
Der hohe Wirkungsgrad der QM-Netzteile von bis zu 91% sorgt für geringere Verlustleistung und damit auch für weniger interne Abwärme und eine hohe Lebenserwartung. Dies wiederum ermöglicht den Einsatz von Lüftern mit geringer Drehzahl für deutlich weniger Geräuschbelästigung von Patienten, Anwendern und Betriebspersonal. Die Garantie von 7 Jahren unterstreicht die hohe Qualität der QM Baureihe.

weitere Informationen

PAGE TOP