AC-DC-Netzgeräte

DRL

Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
DRL

Die DRL-Hutschienennetzteil-Serie eignet sich für die Gebäudeautomatisierung und insbesondere für die engen Platzverhältnisse in Zählerplätzen, Verteilerkästen bzw. Unterverteilungen. Sie liefert 10-100W Ausgangsleistung, erfüllt die ErP-Effizienz-Richtlinien und wird über einen Netzweitbereichseingang (85-264Vac) versorgt. Alle vier Leistungsklassen sind mit 12, 15 und 24Vdc Nennausgangsspannung verfügbar, zudem gibt es 12Vdc-Modelle mit 10, 30 und 60W Ausgangsleistung. Alle Modelle (außer den 10W-Geräten) haben trimmbare Ausgänge. Die DRL-Reihe hat einen Schutzklasse-II-Aufbau (Schutzisolierung) und benötigt daher keine Schutzleiter. Die Prüfspannung zwischen Ein- und Ausgang beträgt 3kV AC. Alle Modelle sind konvektionsgekühlt und für Betriebstemperaturen zwischen -20°C und +71°C ausgelegt. Zudem ist die Reihe mit Long-Life-Elkos ausgestattet und hat drei Jahre Garantie.
 

Features

  • Hoher Wirkungsgrad, bis zu 90% bei 230Vac 
  • UL1310 Class 2 konform
  • geringe Leerlaufleistungsaufnahme
  • Sehr lange E-Cap-Lebensdauer (>8 Jahre bei 40°C, 75% Last, 230Vac)
  • Schutzklasse II, Weitbereichseingang (85-264Vac)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DRL10-12-1 10.08 12V / 0.84A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL30-12-1 25.2 12V / 2.1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL60-12-1 54 12V / 4.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL30-15-1 25.2 15V / 1.68A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL60-15-1 54 15V / 3.6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL10-24-1 10 24V / 0.42A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL30-24-1 30 24V / 1.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL60-24-1 60 24V / 2.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL100-24-1/C2 88 24V / 3.67A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DRL100-24-1 100 24V / 4.2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Informationen zur Bestandskontrolle

Produktnummer Distributor Country Stock Level At Date Purchase
DRL100-24-1 Rutronik GmbH DE 1 03-Jul-2020
DRL100-24-1 Energom Electronic Kft. HU 10 16-Jun-2020
DRL-100-24-1 RS Components GB 4 03-Jul-2020
DRL-100-24-1/C2 RS Components GB 40 03-Jul-2020
DRL10-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 24 03-Jul-2020
DRL10-12-1 RS Components GB 49 03-Jul-2020
DRL10-12-1 Energom Electronic Kft. HU 16 16-Jun-2020
DRL10-12-1 Symmetron Group RU 494 13-May-2020
DRL-10-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 28 03-Jul-2020
DRL10-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 41 03-Jul-2020
DRL10-24-1 RS Components GB 109 03-Jul-2020
DRL10-24-1 Energom Electronic Kft. HU 27 16-Jun-2020
DRL10-24-1 Symmetron Group RU 3780 13-May-2020
DRL-10-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 11 03-Jul-2020
DRL30-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 18 03-Jul-2020
DRL30-12-1 RS Components GB 64 03-Jul-2020
DRL30-12-1 Energom Electronic Kft. HU 15 16-Jun-2020
DRL30-12-1 Symmetron Group RU 505 13-May-2020
DRL-30-12-1 Distrelec Group AG CH 4 03-Jul-2020
DRL-30-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 28 03-Jul-2020
DRL30-24.1 RS Components GB 121 03-Jul-2020
DRL30-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 37 03-Jul-2020
DRL30-24-1 Energom Electronic Kft. HU 28 16-Jun-2020
DRL30-24-1 Symmetron Group RU 2051 13-May-2020
DRL-30-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 40 03-Jul-2020
DRL60-12 IC Elektronika SI 9 27-May-2020
DRL60-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 21 03-Jul-2020
DRL60-12-1 Rutronik GmbH DE 1 03-Jul-2020
DRL60-12-1 Energom Electronic Kft. HU 19 16-Jun-2020
DRL-60-12-1 Farnell, An Avnet Company GB 2 03-Jul-2020
DRL-60-12-1 RS Components GB 21 03-Jul-2020
DRL60-24-1 Farnell, An Avnet Company GB 1 03-Jul-2020
DRL60-24-1 RS Components GB 7 03-Jul-2020
DRL60-24-1 Energom Electronic Kft. HU 15 16-Jun-2020

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Schmaler, flacher, effizienter: Die neue Netzteilreihe DRL für die DIN-Schiene
lesen

Ultra-narrow, low profile DIN rail power supplies have very high efficiencies
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die DRL-Hutschienennetzteil-Serie eignet sich für die Gebäudeautomatisierung und insbesondere für die engen Platzverhältnisse in Zählerplätzen, Verteilerkästen bzw. Unterverteilungen. Sie liefert 10-100W Ausgangsleistung, erfüllt die ErP-Effizienz-Richtlinien und wird über einen Netzweitbereichseingang (85-264Vac) versorgt. Alle vier Leistungsklassen sind mit 12, 15 und 24Vdc Nennausgangsspannung verfügbar, zudem gibt es 12Vdc-Modelle mit 10, 30 und 60W Ausgangsleistung. Alle Modelle (außer den 10W-Geräten) haben trimmbare Ausgänge. Die DRL-Reihe hat einen Schutzklasse-II-Aufbau (Schutzisolierung) und benötigt daher keine Schutzleiter. Die Prüfspannung zwischen Ein- und Ausgang beträgt 3kV AC. Alle Modelle sind konvektionsgekühlt und für Betriebstemperaturen zwischen -20°C und +71°C ausgelegt. Zudem ist die Reihe mit Long-Life-Elkos ausgestattet und hat drei Jahre Garantie.
 

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP