Ausgelegt für 200W mit Konvektionstkühlung, sind die medizinischen und ITE-zertifizierten CUS200M Netzgeräte ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Dental-Medizin sowie für den Einsatz im Rundfunk oder im professionellen Audio Equipment. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erfüllt das CUS200M die ErP-Richtlinie und verbraucht weniger als 0,5W im Standby-Modus. Die Modelle verfügen über einen Standby-Ausgang mit 5V und 0.6A und Remote On/Off (standardmäßig).
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details