i6A
250W, 9-40V und 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converter
Die i6A Wandler eignen sich hervorragend um aus dem Hauptausgang eines Netzteiles mit 12V, 24V oder 48V weitere Spannungen – auch mit hohem Nennstrom – abzuzweigen. Das Typenangebot umfasst Modelle mit 14A (i6A), 20A (i6A4W) oder 8A (i6AN) Ausgangsstrom und weitem Eingangsspannungsbereich von 9 - 40Vdc oder sogar 9 - 53Vdc. Dank Wirkungsgraden bis 98% bieten die 1/16-Brick-Module eine exzellente Leistungsdichte und sind sowohl im DIP- als auch im SIP-Format verfügbar. Alle i6A arbeiten als reine Abwärtswandler mit Ausgangs-Einstellbereichen von 3,3V bis 24V (i6A), 3,3V bis 15V oder 3,3V bis 40V (i6A4W) und -3,3V bis -30V (i6AN). Der Verzicht auf eine galvanische Trennung reduziert die Verlustleistung gegenüber klassischen DC-DC-Wandlern um mehr als die Hälfte und bietet nicht zuletzt einen erheblichen Preisvorteil. Typische Anwendungsfelder finden sich in der Medizin- und Kommunikationstechnik ebenso wie in der Prüf- und Messtechnik oder in Industrieumgebungen. Insbesondere portable Endgeräte profitieren von der kompakten Bauform in Verbindung mit den weiten Eingangsspannungsbereichen.
Features
- Step-down (Buck) POL Converter (nicht isoliert)
- 250W in einem DIP 1/16-Brick-Format oder SIP Format
- Weitbereichseingang 9 bis 40Vdc und 9 bis 53Vdc
- extrem hoher Wirkungsgrad (bis zu 98%)
- weiter Ausgangs-Einstellbereich von 3.3 bis 40V
- ein optimiertes Transientenverhalten bei dynamischen Spannungsänderungen erspart in vielen Fällen externe Kondensatoren und spart so Platz auf dem Board.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
TDK-Lambda Newsroom
Nicht isolierte 250W DC/DC-Wandler im SIP-Format sparen 60% Leiterplattenfläche
lesen
Wide range non-isolated DC-DC converter series extended with new models
lesen
250 W-DC-DC-Wandler-Winzlinge mit weitem Ausgangs-Einstellbereich
lesen
250W DC-DC converters have a wide 3.3V to 24V output adjustment range
lesen
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
https://i.vimeocdn.com/video/672533898_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/672532338_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/672529802_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/672531380_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/673120802_640.jpg
Die i6A Wandler eignen sich hervorragend um aus dem Hauptausgang eines Netzteiles mit 12V, 24V oder 48V weitere Spannungen – auch mit hohem Nennstrom – abzuzweigen. Das Typenangebot umfasst Modelle mit 14A (i6A), 20A (i6A4W) oder 8A (i6AN) Ausgangsstrom und weitem Eingangsspannungsbereich von 9 - 40Vdc oder sogar 9 - 53Vdc. Dank Wirkungsgraden bis 98% bieten die 1/16-Brick-Module eine exzellente Leistungsdichte und sind sowohl im DIP- als auch im SIP-Format verfügbar. Alle i6A arbeiten als reine Abwärtswandler mit Ausgangs-Einstellbereichen von 3,3V bis 24V (i6A), 3,3V bis 15V oder 3,3V bis 40V (i6A4W) und -3,3V bis -30V (i6AN). Der Verzicht auf eine galvanische Trennung reduziert die Verlustleistung gegenüber klassischen DC-DC-Wandlern um mehr als die Hälfte und bietet nicht zuletzt einen erheblichen Preisvorteil. Typische Anwendungsfelder finden sich in der Medizin- und Kommunikationstechnik ebenso wie in der Prüf- und Messtechnik oder in Industrieumgebungen. Insbesondere portable Endgeräte profitieren von der kompakten Bauform in Verbindung mit den weiten Eingangsspannungsbereichen.