Mit 200-425 V DC Eingangsspannung werden diese DC-DC-Wandler unter anderem bei Anwendungen mit 380V-DC-Bus etwa in Rechenzentren, Stromerzeugungs- und Telekommunikationsanlagen oder im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt. Die Module liefern wahlweise 3.3 V, 5 V, 12 V, 24 V, 28 V oder 48 V und einer Ausgangsleistung zwischen 50 und 300 W. Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads von bis zu 92% sind die Gleichspannungswandler sehr kompakt und kommen mit dem gängigen Quarter-Brick-Format (außer 300W-Half-Brick-Modell) aus. Sie arbeiten bei Baseplate-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C, werden per Wärmeleitung (Kontaktkühlung) gekühlt und eignen sich dadurch auch für geschlossene Gehäuse im Außenbereich oder für wassergekühlte Anwendungen.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details