DC-DC-Wandler

iCF

DC-DC-Wandler (POL)
iCF

Die iCF- Serie ist ein DOSA-2 kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Bei einer Größe von 12,2x12,2 mm liefert das Modul bis zu 3A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Als Eingangsspannung sind sowohl 5V als auch 12V verfügbar. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93,5%.

Features

  • optimierter Regelkreis mit herausragender dynamischer Lastregelung
  • Grundfläche ist DOSA konform
  • LGA oder EPC-Format wählbar
  • 3 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 2.1 0.7V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 3.6 1.2V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 5.4 1.8V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 7.5 2.5V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 9.9 3.3V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 15 5V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die iCF- Serie ist ein DOSA-2 kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Bei einer Größe von 12,2x12,2 mm liefert das Modul bis zu 3A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Als Eingangsspannung sind sowohl 5V als auch 12V verfügbar. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93,5%.

weitere Informationen

PAGE TOP