AC-DC-Netzgeräte

PSS/PSD

DC-DC Converters
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
PSS/PSD

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

  • Compact Footprint/Low Profile
  • 5,12,24 & 48V Inputs
  • 3.3 to 30V* Single, + 12 to 15V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • -40 to +85C Operating Temperature
  • RoHS Compliant Design
  • Through Hole and SMT Design

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP