AC-DC-Netzgeräte

DHP

AC-DC Power supply
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: DPP  
DHP

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

  • Single Phase or Three Phase
  • input versions available
  • Wide Range AC input with PFC
  • Designed for Rugged Industrial Applications
  • Convection Cooled
  • Semi F47 Compliant
  • 3 Year Warranty

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DHP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Ausgelaufene Produkt
DHP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Ausgelaufene Produkt
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP