DC-DC-Wandler

PH

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: PH-A  
PH

The PH series of 33W to 600W DC-DC converters is TDK-Lambda's first generation product. Available in a simple or full function versions, these industrial power modules are ideal for developing card mounted custom solutions. The large series covers output voltages from 3.3V to 48V with a choice of 24V, 48V, 110 and 280Vdc nominal inputs.

Features

  • sehr kostengünstig
  • sehr breites Portfolio an Modulen und Zubehör
  • Simple und Full Function Module
  • Eingangsspannungsbereiche von 18-400 VDC (Modell abhängig)
  • umfangreiche internationale Sicherheitszulassungen
  • N+1 Redundanz möglich (nur Modelle mit Full Function)
  • fixierte Schaltfrequenz
  • 2 Jahre Garantie

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PH 300F-280-2 120 2V / 60A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300S-280-3.3 165 3.3V / 50A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300F-280-3 198 3.3V / 60A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300S-280-5 250 5V / 50A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300F-280-5 300 5V / 60A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300F-280-12 300 12V / 25A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300S-280-12 300 12V / 25A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300F-280-15 300 15V / 20A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300S-280-15 300 15V / 20A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300F-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300S-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300F-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300S-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PH 300S-280-48 302.4 48V / 6.3A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The PH series of 33W to 600W DC-DC converters is TDK-Lambda's first generation product. Available in a simple or full function versions, these industrial power modules are ideal for developing card mounted custom solutions. The large series covers output voltages from 3.3V to 48V with a choice of 24V, 48V, 110 and 280Vdc nominal inputs.

weitere Informationen

PAGE TOP