AC-DC-Netzgeräte

PFE

AC-DC-Netzgerät
PFE

Die PFE Power Module sind alternativlos für Outdoor- oder flüssigkeitsgekühlte Anwendungen, bei denen Lüfterkühlung nicht möglich ist. Auf einer Grundplatte montiert, besitzen die Leistungsmodule einen AC-Weitbereichseingang und liefern isolierte, regulierte Spannungen mit Leistungen von 300 bis 1000 W. Die Module arbeiten selbst bei Baseplate-Temperaturen von bis zu 100 °C einwandfrei.

Features

  • geringe Bauhöhe, kleine Baugröße
  • für Baseplatetemperaturen bis +100°C ausgelegt
  • hohe Leistungsdichte
  • hoher Wirkungsgrad

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PFE300SA-12 300 12V / 25A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500SA-12 396 12V / 33A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500F-12 504 12V / 42A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE1000F-12 720 12V / 60A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PFE1000FA-12 720 12V / 60A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE300SA-28 302 28V / 10.8A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500F-28 504 28V / 18A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500SA-28 504 28V / 18A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE1000F-28 1008 28V / 36A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PFE1000FA-28 1008 28V / 36A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE300SA-48 302 48V / 6.3A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500F-48 504 48V / 10.5A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500SA-48 504 48V / 10.5A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE1000F-48 1008 48V / 21A
Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PFE1000FA-48 1008 48V / 21A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE700SA-48 714 51V / 14A
Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Fullbrick-Netzteile (1000 W) für lüfterloses Design: Neue Version mit 4% weniger Verlusten, Volllast bis 100°C, 5 Jahre Garantie
lesen

High efficiency AC-DC power modules have ratings up to 1000W
lesen

Neues 700 W-Fullbrick-Netzteil in der Reihe PFE-SA
lesen

Full Brick Netzteile: Bis zu 91% Wirkungsgrad und 5 Jahre Garantie
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die PFE Power Module sind alternativlos für Outdoor- oder flüssigkeitsgekühlte Anwendungen, bei denen Lüfterkühlung nicht möglich ist. Auf einer Grundplatte montiert, besitzen die Leistungsmodule einen AC-Weitbereichseingang und liefern isolierte, regulierte Spannungen mit Leistungen von 300 bis 1000 W. Die Module arbeiten selbst bei Baseplate-Temperaturen von bis zu 100 °C einwandfrei.

weitere Informationen

PAGE TOP