AC-DC-Netzgeräte

2U Rack

2U Front End Power supply
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
2U Rack

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
2U2-48P 1653 48V / 26A
5V / 81A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-48P 2283 48V / 39A
5V / 81A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-5P 1422 5V / 162A
12V / 51A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-5P 1215 5V / 243A
5V / 60A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U1-5N 405 5V / 81A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-5N 405 5V / 81A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-5N 810 5V / 81A
5V / 81A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-12P 2436 12V / 153A
24V / 25A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U1-12N 612 12V / 51A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-12N 1224 12V / 51A
12V / 51A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-12N 1224 12V / 51A
12V / 51A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-12P 1224 12V / 102A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-24P 1830 24V / 50A
28V / 22.5A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-24P 2430 24V / 75A
28V / 22.5A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U1-24N 600 24V / 25A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-24N 1200 24V / 25A
24V / 25A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-24N 1200 24V / 25A
24V / 25A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-28P 1884 28V / 45A
48V / 13A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-28P 2794 28V / 77.5A
48V / 13A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U1-28N 630 28V / 22.5A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-28N 630 28V / 22.5A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-28N 1260 28V / 22.5A
28V / 22.5A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U1-48N 624 48V / 13A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U2-48N 624 48V / 13A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
2U3-48N 1248 48V / 13A
48V / 13A
2U Rack die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP