Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Ihre E-mail:
     

Land:

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

KAS (Legacy)

AC-DC-Schaltnetzteil
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: KAS  KPSB  
KAS (Legacy)

Die KAS Serie bietet einen AC-Weitbereichseingang und verfügt über 2 oder 4 Watt Leistung. Die Netzteilmodule verfügen über ein flammhemmendes Kunststoffgehäuse (UL 94V-0) und sind bestens gegen Schocks und Vibrationen gerüstet. Die Netzteile sind als Schutzklasse II-Geräte für den Betrieb ohne Schutzerdung ausgelegt und sind dadurch als Hilfsspannungsversorgung einsetzbar z.B. in intelligenten Netzen (Smart Grid) oder in Haushaltsgeräten (vorbereitet für die Zulassung nach EN60335-1). Das KAS2 startet selbst bei -40°C und kommt auch bei 80°C (70°C KAS4) Umgebungstemperatur ohne zusätzliche Lüftung, wenn auch mit Derating aus; die volle Nennlast steht bei Temperaturen zwischen -40°C und +60°C zur Verfügung (+50°C beim 4 W-Modell). Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt bei unter 0,3 W und entspricht somit der Ökodesign-Richtlinie.
 

Features

  • Universal AC-Eingang 90-305VAC
  • Schutzklasse II -Gerät (kein Schutzleiteranschluss nötig)
  • Betrieb ab -40 bis +80°C möglich
  • Leerlauf-Leistungsaufnahme < 0.3 W

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KAS2-3P3 2 3.3V / 0.6A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KAS2-5 2 5V / 0.4A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KAS2-9 2 9V / 0.22A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KAS2-12 2 12V / 0.167A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KAS2-15 2 15V / 0.133A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KAS2-24 2 24V / 0.083A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die KAS Serie bietet einen AC-Weitbereichseingang und verfügt über 2 oder 4 Watt Leistung. Die Netzteilmodule verfügen über ein flammhemmendes Kunststoffgehäuse (UL 94V-0) und sind bestens gegen Schocks und Vibrationen gerüstet. Die Netzteile sind als Schutzklasse II-Geräte für den Betrieb ohne Schutzerdung ausgelegt und sind dadurch als Hilfsspannungsversorgung einsetzbar z.B. in intelligenten Netzen (Smart Grid) oder in Haushaltsgeräten (vorbereitet für die Zulassung nach EN60335-1). Das KAS2 startet selbst bei -40°C und kommt auch bei 80°C (70°C KAS4) Umgebungstemperatur ohne zusätzliche Lüftung, wenn auch mit Derating aus; die volle Nennlast steht bei Temperaturen zwischen -40°C und +60°C zur Verfügung (+50°C beim 4 W-Modell). Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt bei unter 0,3 W und entspricht somit der Ökodesign-Richtlinie.
 

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP