DC-DC-Wandler

CC-P-E (Legacy)

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: CCG  
CC-P-E (Legacy)

Die CC-P-E Serie bietet dem Anwender Funktionen wie Sequencing, Paralellschaltung mit Symetrierung und ein DC Good Signal. Die extrem flachen Module gibt es wahlweise mit einer fünfseitigen Schirmung für minimale Abstrahlung oder offen mit einer erhöhten Isolationsfestigkeit von 1500Vdc zwischen Eingang und Ausgang.

Features

• kompakte Grundfläche/ geringe Bauhöhe
• 24V Eingangsspannungen
• 3.3V bis 15V Ausgangsspannungen
• Galvanische Trennung
• Versionen für die Durchsteck- oder Oberflächenmontage
• DC-OK-Signal
• Sequencing Pin
• 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4803SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4803SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4805SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4805SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4812SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4812SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4815SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4815SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die CC-P-E Serie bietet dem Anwender Funktionen wie Sequencing, Paralellschaltung mit Symetrierung und ein DC Good Signal. Die extrem flachen Module gibt es wahlweise mit einer fünfseitigen Schirmung für minimale Abstrahlung oder offen mit einer erhöhten Isolationsfestigkeit von 1500Vdc zwischen Eingang und Ausgang.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP