AC-DC-Netzgeräte

CSW65

AC-DC-Netzgerät

Ein außergewöhnlich großer Eingangsspannungsbereich zeichnet die neue Netzteilserie CSW65 der TDK Corporation (TSE 6762) mit 65W Ausgangsleistung aus: Mit 90-305Vac arbeiten die Netzteile bei Nennspannungen von 115V, 220V und auch 277Vac. Damit ersparen sie den Abspanntransformator, der sonst typischerweise bei 277 V Netzspannung benötigt wird. Als Ausgangsspannung stehen 5, 12, 15, 18, 25, 28, 48 oder 54V zur Auswahl, wobei alle Modelle den Anforderungen gemäß Department of Energy Efficiency Level VI und ErP Tier 2 entsprechen. Der durchschnitt­liche Wirkungsgrad liegt bei über 89% (87,2% beim 5 V-Modell), der Leerlauf-Verbrauch unter 150mW.
 

Features

  • Weitbereichseingang (90 bis 305 VAC-Netzeingang)
  • 24 V-Modell mit Schutzklasse II und UL1310
  • < 150 mW Leerlaufleistungsaufnahme
  • DOE Efficiency Level VI, ErP Tier 2 konform

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-5/A 40 5V / 8A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-5/D 40 5V / 8A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-12/A 65 12V / 5.42A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-12/D 65 12V / 5.42A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-15/A 65 15V / 4.34A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-15/D 65 15V / 4.34A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-18/A 65 18V / 3.62A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-18/D 65 18V / 3.62A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-24/A 65 24V / 2.71A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-24/D 65 24V / 2.71A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-28/A 65 28V / 2.33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-28/D 65 28V / 2.33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-48/A 65 48V / 1.36A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-48/D 65 48V / 1.36A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-54/A 65 54V / 1.21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSW65-54/D 65 54V / 1.21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

65W rated industrial power supplies operate on nominal 115, 230 and 277Vac inputs
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Ein außergewöhnlich großer Eingangsspannungsbereich zeichnet die neue Netzteilserie CSW65 der TDK Corporation (TSE 6762) mit 65W Ausgangsleistung aus: Mit 90-305Vac arbeiten die Netzteile bei Nennspannungen von 115V, 220V und auch 277Vac. Damit ersparen sie den Abspanntransformator, der sonst typischerweise bei 277 V Netzspannung benötigt wird. Als Ausgangsspannung stehen 5, 12, 15, 18, 25, 28, 48 oder 54V zur Auswahl, wobei alle Modelle den Anforderungen gemäß Department of Energy Efficiency Level VI und ErP Tier 2 entsprechen. Der durchschnitt­liche Wirkungsgrad liegt bei über 89% (87,2% beim 5 V-Modell), der Leerlauf-Verbrauch unter 150mW.
 

weitere Informationen

PAGE TOP