+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

PAE (Legacy)

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: CN-A  

In the industry standard eighth brick footprint, the conservatively rated PAE series of 36W to 100W DC-DC converters are available with output voltages of 1.8, 2.5, 3.3 and 5V and currents of up to 30A. All models are available with output adjustment, remote on/off and auto-recovery from overvoltage conditions.

Features

• Ausgangsstrom bis zu 30 A
• RoHS konform 
• Gehäuse gemäß Industriestandard und Pin-Belegung
• 24 V - 48 V Modelle
• Ausgangsspannung einstellbar
• Fern-Ein/Ausschaltung

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PAE50S24-5 50 5V / 10A
Eighth Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAE50S24-6 50.4 6V / 8.4A
Eighth Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

In the industry standard eighth brick footprint, the conservatively rated PAE series of 36W to 100W DC-DC converters are available with output voltages of 1.8, 2.5, 3.3 and 5V and currents of up to 30A. All models are available with output adjustment, remote on/off and auto-recovery from overvoltage conditions.

weitere Informationen

PAGE TOP