+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iBH

DC-DC-Wandler (POL)

The iBH series is one of TDK-Lambda's third generation DOSA-2+ compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 20.3 x 11.4mm, the product will deliver 20A (67% more than the iBF models) from either a 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 96%.

Features

  • Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
  • feste Schaltfrequenz
  • keine externen Komponenten notwendig für Regelschleife
  • hervorragende Sprungantwort

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iBH12020A007V-007-R 80 4V / 20A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Point of Load DC-DC converter delivers 20A from 5V and 12V bus voltages
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The iBH series is one of TDK-Lambda's third generation DOSA-2+ compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 20.3 x 11.4mm, the product will deliver 20A (67% more than the iBF models) from either a 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 96%.

weitere Informationen

PAGE TOP