+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

PH-A

NEUDC-DC-Wandler

Mit 200-425 V DC Eingangsspannung werden diese DC-DC-Wandler unter anderem bei Anwendungen mit 380V-DC-Bus etwa in Rechenzentren, in der Telekommunikation oder im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt. Die Module liefern wahlweise 3.3 V, 5 V, 12 V, 24 V, 28 V oder 48 V und einer Ausgangsleistung zwischen 50 und 300 W. Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads von bis zu 92% sind die Gleichspannungswandler sehr kompakt und kommen mit dem gängigen Quarter-Brick-Format (außer 300W-Half-Brick-Modell) aus. Sie arbeiten bei Baseplate-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C, werden per Wärmeleitung (Kontaktkühlung) gekühlt und eignen sich dadurch auch für geschlossene Gehäuse im Außenbereich oder für wassergekühlte Anwendungen.

Features

  • hohe Leistungsdichte
  • bis zu 425 Vdc Eingangsspannung
  • fixierte Schaltfrequenz
  • hoher Wirkungsgrad

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PH75A280-3.3 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH100A280-3.3 66 3.3V / 20A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH50A280-5 50 5V / 10A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH75A280-5 75 5V / 15A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH100A280-5 100 5V / 20A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH300A280-5 300 5V / 60A
Quarter Brick neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH50A280-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH75A280-12 75.6 12V / 6.3A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH100A280-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH300A280-12 300 12V / 25A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH75A280-15 75 15V / 5A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH150A280-15 150 15V / 10A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH50A280-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH75A280-24 76.8 24V / 3.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH100A280-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH150A280-24 151.2 24V / 6.3A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH300A280-24 300 24V / 12.5A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH75A280-28 75.6 28V / 2.7A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH150A280-28 151.2 28V / 5.4A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH300A280-28 302.4 28V / 10.8A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH50A280-48 52.8 48V / 1.1A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH75A280-48 76.8 48V / 1.6A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH100A280-48 100.8 48V / 2.1A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH150A280-12 150 48V / 2.1A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH150A280-48 153.6 48V / 3.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PH300A280-48 302.4 48V / 6.3A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

300W rated modules augment HVDC input converter series
lesen

HVDC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 jetzt auch mit 3,3 V, 15 V & 28 V
lesen

HVDC Input Power Module Series Extended With Additional Output Voltages
lesen

Kontaktgekühlte DC/DC- Module für HVDC-Bus
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Mit 200-425 V DC Eingangsspannung werden diese DC-DC-Wandler unter anderem bei Anwendungen mit 380V-DC-Bus etwa in Rechenzentren, in der Telekommunikation oder im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt. Die Module liefern wahlweise 3.3 V, 5 V, 12 V, 24 V, 28 V oder 48 V und einer Ausgangsleistung zwischen 50 und 300 W. Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads von bis zu 92% sind die Gleichspannungswandler sehr kompakt und kommen mit dem gängigen Quarter-Brick-Format (außer 300W-Half-Brick-Modell) aus. Sie arbeiten bei Baseplate-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C, werden per Wärmeleitung (Kontaktkühlung) gekühlt und eignen sich dadurch auch für geschlossene Gehäuse im Außenbereich oder für wassergekühlte Anwendungen.

weitere Informationen

PAGE TOP