+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iCG

DC-DC-Wandler (POL)

The iCG series is one of TDK-Lambda's second generation DOSA-2 compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 12.2 x 12.2mm, the product will deliver 6A from either a 3.3V / 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 94%.

Features

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iCG12006A007V-007-R 4.2 0.7V / 6A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCG12006A007V-007-R 7.2 1.2V / 6A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCG12006A007V-007-R 10.8 1.8V / 6A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCG12006A007V-007-R 15 2.5V / 6A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCG12006A007V-007-R 19.8 3.3V / 6A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCG12006A007V-007-R 30 5V / 6A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The iCG series is one of TDK-Lambda's second generation DOSA-2 compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 12.2 x 12.2mm, the product will deliver 6A from either a 3.3V / 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 94%.

weitere Informationen

PAGE TOP