+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iCF

DC-DC-Wandler (POL)

The iCF series is one of TDK-Lambda's second generation DOSA-2 compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 12.2 x 12.2mm, the product will deliver 3A from either a 3.3V / 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 93.5%.

Features

  • optimierter Regelkreis mit herausragender dynamischer Lastregelung
  • Grundfläche ist DOSA konform
  • LGA oder EPC-Format wählbar
  • 3 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 2.1 0.7V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 3.6 1.2V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 5.4 1.8V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 7.5 2.5V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 9.9 3.3V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iCF12003A007V-007-R 15 5V / 3A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The iCF series is one of TDK-Lambda's second generation DOSA-2 compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 12.2 x 12.2mm, the product will deliver 3A from either a 3.3V / 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 93.5%.

weitere Informationen

PAGE TOP