+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

CC-P-E

DC-DC-Wandler

The CC-P-E series offers users features not commonly found in low power DC-DC converters. These 15W and 30W products feature an ultra-low profile, five-sided shielding, the ability to connect in parallel, sequencing and a DC Good signal. Versions without the metal case have a 1500Vdc input to output isolation rating.

Features

• kompakte Grundfläche/ geringe Bauhöhe
• 24 V & 48 V Eingangsspannungen
• 3.3 V bis 15 V Ausgangsspannungen
• Galvanische Trennung
• Versionen für die Durchsteck- oder Oberflächenmontage
• DC-OK-Signal
• Sequencing Pin
• 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CC15-2403SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4803SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-2403SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4803SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-2405SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4805SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-2405SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4805SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-2412SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4812SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-2412SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4812SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-2415SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC15-4815SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-2415SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CC30-4815SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The CC-P-E series offers users features not commonly found in low power DC-DC converters. These 15W and 30W products feature an ultra-low profile, five-sided shielding, the ability to connect in parallel, sequencing and a DC Good signal. Versions without the metal case have a 1500Vdc input to output isolation rating.

weitere Informationen

PAGE TOP