DC-DC-Wandler

PAF

DC-DC-Wandler
PAF

The full brick PAF series developed by TDK-Lambda offers a great choice of power levels, output voltages and inputs. These rugged converters are used in a wide variety of applications including communications, industrial and defence equipment. With power levels from 264W-702W, the PAF modules can accept 18-36V, 36-76 or 200-400Vdc inputs.

Features

  • Ausgangsspannungen von 3.3 bis 48 VDC 
  • aktive Lastaufteilung
  • Fern-Ein/Aus
  • breiter verstellbarer Ausgangsspannungsbereich
  • 2 Jahre Garantie

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PAF500F48 3.3 264 3.3V / 80A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF500F48 5 400 5V / 80A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F24 12 600 12V / 5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF450F280-12 456 12V / 38A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF500F-24-12 504 12V / 42A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF500F48 12 504 12V / 42A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F48 12 600 12V / 50A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F280-12 600 12V / 50A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF700F48-12 702 12V / 58.5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF450F280-24 456 24V / 19A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F280-24 600 24V / 25A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF450F280-28 462 28V / 16.5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF500F-24-28 504 28V / 18A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF500F48 28 504 28V / 18A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F48 28 602 28V / 21.5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F280-28 602 28V / 21.5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F24 28 600 28V / 21.5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF700F48-28 700 28V / 25A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF450F280-48 456 48V / 9.5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAF600F280-48 600 48V / 12.5A
Full Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The full brick PAF series developed by TDK-Lambda offers a great choice of power levels, output voltages and inputs. These rugged converters are used in a wide variety of applications including communications, industrial and defence equipment. With power levels from 264W-702W, the PAF modules can accept 18-36V, 36-76 or 200-400Vdc inputs.

weitere Informationen

PAGE TOP