+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iQL

DC-DC-Wandler

The fully regulated and adjustable iQL series has both 24V and 48V input models and output voltages of 2.5V to 28V. The iQL Series has been designed with confined space and demanding thermal environments in mind, as used in telecom, datacom, wireless and many industrial applications. A baseplate for conduction cooling or use with a heatsink is available on many models.

Features

• Quarter Brick (Grundfläche nach Industriestandard)
• 36-75 VDC Eingangsspannung
• von 2.5 V (60A) bis 28 V (11A) nominale Ausgangsspannung
• für die Durchsteckmontage
• 1500 VDC Basisisolation
• Kühlung über Basis-Platte

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
IQL48060A025V-0B9-R 150 2.5V / 60A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL24050A033V-009-R 165 3.3V / 50A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48060A033V-009-R 198 3.3V / 60A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL24040A050V-009-R 200 5V / 40A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48045A050V-009-R 225 5V / 45A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48045A050V-0B9-R 225 5V / 45A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL24024A083V-009-R 199.2 8.3V / 24A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48030A083V-009-R 249 8.3V / 30A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48025A120V-0B9-R 300 12V / 25A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
IQL48011A280V-009-R 308 28V / 11A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The fully regulated and adjustable iQL series has both 24V and 48V input models and output voltages of 2.5V to 28V. The iQL Series has been designed with confined space and demanding thermal environments in mind, as used in telecom, datacom, wireless and many industrial applications. A baseplate for conduction cooling or use with a heatsink is available on many models.

weitere Informationen

PAGE TOP