DC-DC-Wandler

PAE

DC-DC-Wandler
PAE

In the industry standard eighth brick footprint, the conservatively rated PAE series of 36W to 100W DC-DC converters are available with output voltages of 1.8, 2.5, 3.3 and 5V and currents of up to 30A. All models are available with output adjustment, remote on/off and auto-recovery from overvoltage conditions.

Features

• Ausgangsstrom bis zu 30 A
• RoHS konform 
• Gehäuse gemäß Industriestandard und Pin-Belegung
• 24 V - 48 V Modelle
• Ausgangsspannung einstellbar
• Fern-Ein/Ausschaltung

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PAE50S48-1R8 36 1.8V / 20A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE100S48-1R8 54 1.8V / 30A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE50S48-2R5 45 2.5V / 18A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE100S48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE50S48-3R3 52.8 3.3V / 16A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE100S48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE100S48-3A3/H 99 3.3V / 30A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE50S48-5 50 5V / 10A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAE100S48-5 100 5V / 20A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

In the industry standard eighth brick footprint, the conservatively rated PAE series of 36W to 100W DC-DC converters are available with output voltages of 1.8, 2.5, 3.3 and 5V and currents of up to 30A. All models are available with output adjustment, remote on/off and auto-recovery from overvoltage conditions.

weitere Informationen

PAGE TOP