+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iSA

DC-DC-Wandler

TDK-Lambda's iSA series of 36W to 83W industry standard sixteenth brick DC-DC converters are available with output voltages of 3.3V to 12V and a nominal input of 48Vdc. Thanks to its enhanced thermal design, it provides better thermal performance than many eighth bricks in a 44% smaller footprint.

Features

  • Standard 16er Brick (Grundfläche nach Industriestandard) (DOSA)
  • 36-75 VDC Eingangsspannung
  • von 3.3 V 30A bis 12 V 6.5 A nominale Ausgangsspannung
  • für die Durchsteckmontage
  • niedrige Bauhöhe (12.7mm)
  • 1500 VDC Basis Isolation

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iSA48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Sixteenth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iSA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Sixteenth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iSA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Sixteenth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

TDK-Lambda's iSA series of 36W to 83W industry standard sixteenth brick DC-DC converters are available with output voltages of 3.3V to 12V and a nominal input of 48Vdc. Thanks to its enhanced thermal design, it provides better thermal performance than many eighth bricks in a 44% smaller footprint.

weitere Informationen

PAGE TOP