+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

PAH

DC-DC-Wandler

In the industry standard half brick footprint, the conservatively rated PAH series of 29W to 451W DC-DC converters are available with output voltages of 2.5V to 48V. This large series of regulated power modules features wide input ranges with both 24V and 48V nominal inputs, remote sense, output adjustment and remote on/off.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard und Pin-Belegung
• 12 V Ausgang zur Versorgung von nicht isolierten DC-DC-Wandlern
• umfangreiche Sicherheitszulassungen
• volle Ausgangslast bei 100°C Basisplatten-Temperatur
• weiter Einstellbereich der Ausgangsspannung

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PAH300S-24-12 300 12V / 25A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH300S-48-12 300 12V / 25A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH350S-48-12 350.4 12V / 29.2A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH300S-24-28 308 28V / 11A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH300S-48-28 308 28V / 11A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH350S-48-28 350 28V / 12.5A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH350S24-28 350 28V / 12.5A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH450S-48-28 448 28V / 16A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH350S24-48 350 48V / 7.3A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PAH450S-48-48 451.2 48V / 9.4A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

In the industry standard half brick footprint, the conservatively rated PAH series of 29W to 451W DC-DC converters are available with output voltages of 2.5V to 48V. This large series of regulated power modules features wide input ranges with both 24V and 48V nominal inputs, remote sense, output adjustment and remote on/off.

weitere Informationen

PAGE TOP