+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iPB

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.

TDK-Lambda's iPB series of surface mount 33W to 45W ""pico"" brick DC-DC converters are available with outputs ranging from 3.3 to 18V and inputs from 36 to 75V. The power module is both 33% smaller than the industry standard eighth brick and power pin compatible with an existing industry standard footprint. The iPB series eliminates the need to use highly derated eighth or quarter brick power modules, thereby optimizing board space utilization.

Features

• kompakt (30.5 x 29.3 x 8.1 mm)
• 36 -75 VDC Eingangsspannung
• 1.5 V/ 10 A - 18 V/ 2.5 A Ausgangsspannung
• SMD-Technik
• sehr niedrige Bauhöhe (8.81 mm)

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iPB48010A015V-001-R 15 1.5V / 10A
Pico Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iPB48010A018V-001-R 18 1.8V / 10A
Pico Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iPB48010A025V-001-R 25 2.5V / 10A
Pico Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iPB48010A033V-001-R 33 3.3V / 10A
Pico Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iPB48003A050V-001-R 35 5V / 7A
Pico Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iPB48004A120V-001-R 42 12V / 3.5A
Pico Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iPB48003A150V-001-R 41.25 15V / 2.75A
Pico Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

TDK-Lambda's iPB series of surface mount 33W to 45W ""pico"" brick DC-DC converters are available with outputs ranging from 3.3 to 18V and inputs from 36 to 75V. The power module is both 33% smaller than the industry standard eighth brick and power pin compatible with an existing industry standard footprint. The iPB series eliminates the need to use highly derated eighth or quarter brick power modules, thereby optimizing board space utilization.

weitere Informationen

PAGE TOP