+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iBA

DC-DC-Wandler (POL)

The iBA series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. Measuring 20.3 x 11.4mm, the product will deliver up to 8A from either a 3.3V or 5V nominal input. The efficiency at full load is 94%.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
• 3.0-5.5 V und 6.0-14.0 V Eingangsspannung
• 0.8-5.0 V Nominal-Ausgangsspannung
• SMD-Technik
• niedrige Bauhöhe (8.38 mm)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The iBA series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. Measuring 20.3 x 11.4mm, the product will deliver up to 8A from either a 3.3V or 5V nominal input. The efficiency at full load is 94%.

weitere Informationen

PAGE TOP