+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iBD

DC-DC-Wandler (POL)

The iBD series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, through hole DC-DC converters. Measuring 25.4 x 8.51 x 12.7mm (LxWxH), the product will deliver up to 7A from a 12V nominal input. The efficiency at full load is 92%.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA) / SIP-Gehäuse
• 6.0-14 VDC Eingangsspannung
• 0.8-5.5 V Ausgangsspannung
• für die Durchsteckmontage
• niedrige Bauhöhe (12.7 mm)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBD12007A008V-000-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA SIP die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The iBD series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, through hole DC-DC converters. Measuring 25.4 x 8.51 x 12.7mm (LxWxH), the product will deliver up to 7A from a 12V nominal input. The efficiency at full load is 92%.

weitere Informationen

PAGE TOP