+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iQG

DC-DC-Wandler

Designed for power hungry ATCA applications in demanding thermal environments, the iQG quarter brick converters feature an efficiency level of 95% and an output voltage of 12V for driving point of load converters. The series provides exceptionally high true useable power and can deliver more current at high ambient temperatures than other competing converters. A baseplate for conduction cooling or use with a heatsink is available to further enhance the output power.

Features

  • Standard Quarter Brick (Grundfläche)
  • Eingangsspannungen von 36 - 75 VDC
  • 12 V 33 A Ausgangspannung
  • für die Durchsteckmontage geeignet
  • geringe Bauhöhe (13.21 mm mit Basisplatte)
  • 1500 VDC Basis Isolation

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iQG48047A096V-1D1-R 450 9.6V / 47A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48025A120V-101-R 300 12V / 25A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48033A120V-109-R 396 12V / 33A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48033A120V-1D9-R 396 12V / 33A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48033A120V-101-R 400 12V / 33A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48033A120V-1D1-R 400 12V / 33A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48033A120V-009-R 400 12V / 33A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48042A120V-109-R 504 12V / 42A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iQG48042A120V-1U9-R 504 12V / 42A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Designed for power hungry ATCA applications in demanding thermal environments, the iQG quarter brick converters feature an efficiency level of 95% and an output voltage of 12V for driving point of load converters. The series provides exceptionally high true useable power and can deliver more current at high ambient temperatures than other competing converters. A baseplate for conduction cooling or use with a heatsink is available to further enhance the output power.

weitere Informationen

PAGE TOP