AC-DC-Netzgeräte

CUS150M

AC-DC-Medizin-Netzteil
CUS150M

Die neue CUS150M Schaltnetzteil-Serie kann bei Umgebungstemperaturen bis zu 85°C betrieben zu werden. Die CUS150M Serie ist in 4 verschiedenen Gehäusearten erhältlich: U-Profil, Open-Frame, Kühlplatte, geschlossenes Gehäuse und mit Top-Lüfter. Die max. Ausgangsleistung ist 150 W. Die Serie ist für den Schutzklasse I oder für Schutzklasse II-Betrieb geeignet. Ohne Lüfter eignet sie sich unter anderem hervorragend für Anwendungen u.a. in Krankenhäusern, im Dental- und Homecare-Bereich, Rundfunk und in der Prüf- und Messtechnik. Darüber hinaus sind die Netzteile in Höhen bis 5.000 m einsetzbar. Die CUS150M Serie kann in einem Eingangsspannungsbereich mit 85-264 V AC betrieben werden und ist mit den Ausgangsspannungen 12 und 48 V verfügbar. Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt unter 0,5 W, der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94 %. Die Sicherheitszulassungen umfassen u.a. IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/US 60950-1. Die Geräte sind für Anwendungen mit Hausgerätenorm (EN60335-1) vorbereitet.



 

Features

  • sehr kompakt (2 x 4 Zoll)  
  • Zulassungen nach IEC60601-1 3te Ausgabe
    (2 x MoPP Isolation) & IEC60950-1 
  • geeignet für Schutzklasse I und -Klasse II-Geräte 
  • 150 W Ausgangsleistung bei freier Konvektion mit U-Profil 
  • EMV Kurve B (leitungsgebunden & abgestrahlt)
  • Optionen für U-Profil, Gehäuse und Lüfter auf Oberseite lieferbar 
  • Betrieb bis 85°C Umgebungstemperatur möglich

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-12 120 12V / 10A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-12/U 150 12V / 12.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-12/A 150 12V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-12/F 150 12V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-12/B 150 12V / 12.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-15 120 15V / 8A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-15/U 150 15V / 10A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-15/A 150 15V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-15/F 150 15V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-15/B 150 15V / 10A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-18 120 18V / 6.66A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-18/U 150 18V / 8.33A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-18/A 150 18V / 8.33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-18/F 150 18V / 8.33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-18/B 150 18V / 8.33A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-24 120 24V / 5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-24/U 150 24V / 6.25A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-24/A 150 24V / 6.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-24/F 150 24V / 6.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-24/A 150 24V / 6.25A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-28 120 28V / 4.28A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-28/U 150 28V / 5.36A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-28/A 150 28V / 5.36A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-28/F 150 28V / 5.36A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-28/B 150 28V / 5.36A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-36 120 36V / 3.33A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-36/U 150 36V / 4.16A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-36/A 150 36V / 4.16A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-36/F 150 36V / 4.16A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-36/B 150 36V / 4.16A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-48 120 48V / 2.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-48/U 150 48V / 3.12A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-48/A 150 48V / 3.12A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-48/F 150 48V / 3.12A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS150M-48/B 150 48V / 3.12A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Lüfterlose Schutzklasse I oder II Medizin- und Industrie Schaltnetzteile für Betrieb bis 85°C
lesen

Fan-less class I or II medical and industrial power supplies operate in temperatures up to 80°C
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die neue CUS150M Schaltnetzteil-Serie kann bei Umgebungstemperaturen bis zu 85°C betrieben zu werden. Die CUS150M Serie ist in 4 verschiedenen Gehäusearten erhältlich: U-Profil, Open-Frame, Kühlplatte, geschlossenes Gehäuse und mit Top-Lüfter. Die max. Ausgangsleistung ist 150 W. Die Serie ist für den Schutzklasse I oder für Schutzklasse II-Betrieb geeignet. Ohne Lüfter eignet sie sich unter anderem hervorragend für Anwendungen u.a. in Krankenhäusern, im Dental- und Homecare-Bereich, Rundfunk und in der Prüf- und Messtechnik. Darüber hinaus sind die Netzteile in Höhen bis 5.000 m einsetzbar. Die CUS150M Serie kann in einem Eingangsspannungsbereich mit 85-264 V AC betrieben werden und ist mit den Ausgangsspannungen 12 und 48 V verfügbar. Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt unter 0,5 W, der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94 %. Die Sicherheitszulassungen umfassen u.a. IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/US 60950-1. Die Geräte sind für Anwendungen mit Hausgerätenorm (EN60335-1) vorbereitet.



 

weitere Informationen

PAGE TOP