+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

KWS-A

AC-DC-Netzgerät

Durch seinen weiten Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +85°C (Start bei -40°C) eignet sich die KWS-A Serie der 2. Generation ideal für raue Umgebungsbedingungen im Industriebereich. Die gekapselten Netzteile für die Platinenmontage benötigen keinen Schutzleiteranschluss und sind in 4 Leistungsklassen erhältlich: 5, 10, 15 und 25 Watt.  Der Leerlaufverbrauch der Netzteile beträgt weniger als 0,5 Watt und besitzen einen Wirkungsgradwert von bis zu 88%.

Features

  • entsprechen der Schutzklasse II, kein Schutzleiteranschluss nötig
  • Kompakte AC-DC Versorgung, benötigt keine
    externen Bauteile
  • sehr lange Elko Lebensdauer
  • Leerlaufverbrauch weniger als 0,5 W
  • Verbesserte Wirkungsgradwerte bis zu 88% 
  • Weiter Betriebstemperaturbereich
    -10°C bis +85°C (Start bei -40°C)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KWS5A-5 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS10A-5 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS15A-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS25A-5 25 5V / 5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS5A-12 5.4 12V / 0.45A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS10A-12 10.8 12V / 0.9A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS15A-12 15.6 12V / 1.3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS25A-12 26.4 12V / 2.2A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS5A-15 5.3 15V / 0.35A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS10A-15 10.5 15V / 0.7A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS15A-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS25A-15 25.5 15V / 1.7A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS5A-24 5.3 24V / 0.22A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS10A-24 12 24V / 0.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS15A-24 16.8 24V / 0.7A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KWS25A-24 26.4 24V / 1.1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue Schutzklasse II-Netzteile: 5-25 W hermetisch abgeschlossen
lesen

Class II encapsulated power supplies operate in high ambient temperatures
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Durch seinen weiten Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +85°C (Start bei -40°C) eignet sich die KWS-A Serie der 2. Generation ideal für raue Umgebungsbedingungen im Industriebereich. Die gekapselten Netzteile für die Platinenmontage benötigen keinen Schutzleiteranschluss und sind in 4 Leistungsklassen erhältlich: 5, 10, 15 und 25 Watt.  Der Leerlaufverbrauch der Netzteile beträgt weniger als 0,5 Watt und besitzen einen Wirkungsgradwert von bis zu 88%.

weitere Informationen

PAGE TOP