+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

KMS-A

AC-DC-Medizin-Netzteil

Diese kleinen und leichten gekapselten Netzteilmodule für die Leiterplattenmontage verfügen über eine Medizinzulassung und eignen sich daher bestens für eine Vielzahl von medizinischen Einsatzbereichen z. B. im Dental- und Homecare-Bereich, aber auch für die Prüf- und Messtechnik sowie für den Rundfunk- und Industriebereich. Alle Geräte der KMS-A Serie besitzen einen Einzelausgang und verfügen über 15-60 W Ausgangsleistung. Ihr Angebot an Ausgangsspannungen deckt alle gängigen Werte zwischen 5 Vdc und 24 Vdc ab. Als Schutzklasse II- Geräte benötigen die KMS-A-Netzteile keinen Erdungsanschluss (PE).

 

Features

  • Medizinische Zulassungen/ Einsatzhöhe bis 5.000 Meter
  • 4.000 V AC (2 x MOPPs) zwischen Ein- und Ausgang
  • Sehr geringer Leerlaufverbrauch
  • Schutzklasse II- Geräte / kein Erdungsanschluss (PE) benötigt

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KMS15A-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS30A-5 25 5V / 5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS60A-5 51 5.1V / 10A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15A-9 15 9V / 1.666A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS60A-9 60 9V / 6.666A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15A-12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS30A-12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS60A-12 60 12V / 5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15A-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS30A-15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS60A-15 60 15V / 4A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15A-24 15 24V / 0.625A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS30A-24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS60A-24 60 24V / 2.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Leiterplattenmontierbare Medizin-Netzteile mit Schutzklasse II
lesen

Encapsulated Medical Power Supplies Have Class II Input
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Diese kleinen und leichten gekapselten Netzteilmodule für die Leiterplattenmontage verfügen über eine Medizinzulassung und eignen sich daher bestens für eine Vielzahl von medizinischen Einsatzbereichen z. B. im Dental- und Homecare-Bereich, aber auch für die Prüf- und Messtechnik sowie für den Rundfunk- und Industriebereich. Alle Geräte der KMS-A Serie besitzen einen Einzelausgang und verfügen über 15-60 W Ausgangsleistung. Ihr Angebot an Ausgangsspannungen deckt alle gängigen Werte zwischen 5 Vdc und 24 Vdc ab. Als Schutzklasse II- Geräte benötigen die KMS-A-Netzteile keinen Erdungsanschluss (PE).

 

weitere Informationen

PAGE TOP