+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

ZWS-B

AC-DC-Netzgerät

Die ZWS-B Open-Frame-Stromversorgungen der nächsten Generation verfügen über eine Leerlaufleistungsaufnahme von <0,5 W, haben einen verbesserten Wirkungsgrad und entsprechen der ErP-Richtlinie. In drei Leistungsstufen erhältlich (10 W, 15 W und 30 W), haben die konservativ bewerteten Geräte eine sehr lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren. Sie sind ideal für langfristigen und zuverlässigen Betrieb geeignet, wie es für professionellen und industriellen Einsatz gefordert wird.

Features

  • 30% kleiner als die Vorgänger-Generation
  • Betrieb bei Temperaturen von  -10 bis +70°C möglich
  • Standby-Leistung weniger als 0.5 Watt
  • "Öko"-Netzteil
  • sehr lange Elko-Lebensdauer

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZWS10B-3 6.6 3.3V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS15B-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS30B-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS10B-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS15B-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS30B-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS10B-12 10.8 12V / 0.9A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS15B-12 15.6 12V / 1.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS30B-12 30 12V / 2.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS10B-15 10.5 15V / 0.7A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS15B-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS30B-15 30 15V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS10B-24 12 24V / 0.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS15B-24 16.8 24V / 0.7A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS30B-24 31.2 24V / 1.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

ZWS-B-Netzteilserie: besonders langlebig (10-Jahres-Elkos) und energieeffizient
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die ZWS-B Open-Frame-Stromversorgungen der nächsten Generation verfügen über eine Leerlaufleistungsaufnahme von <0,5 W, haben einen verbesserten Wirkungsgrad und entsprechen der ErP-Richtlinie. In drei Leistungsstufen erhältlich (10 W, 15 W und 30 W), haben die konservativ bewerteten Geräte eine sehr lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren. Sie sind ideal für langfristigen und zuverlässigen Betrieb geeignet, wie es für professionellen und industriellen Einsatz gefordert wird.

weitere Informationen

PAGE TOP