AC-DC-Netzgeräte

DTM

NEUAC-DC-Medizin-Netzteil
DTM

Die robusten 40- 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsnahme hinab bis <0,15W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Die Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss) ist in 65W, 110W und 300W erhältlich und eignet sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Features

  • konform zu ErP, CEC und EISA- Richtlinien
  • Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang
  • zertifziert für medizinische Anwendungen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW050C8 40 5V / 8A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW050D 40 5V / 8A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW120C8 60 12V / 5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW120D 60 12V / 5A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW120C 90 12V / 7.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-120C8 105 12V / 8.75A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW120C 160 12V / 13.333A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW120D 250 12V / 20.83A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-120D1 300 12V / 25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-120D2 300 12V / 25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW135C 90 13.5V / 6.67A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW150C8 60 15V / 4A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW150D 60 15V / 4A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW150C 100 15V / 6.67A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-150C8 110 15V / 7.34A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW150C 160 15V / 10.67A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-150D1 300 15V / 20A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-150D2 300 15V / 20A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW190C8 65 19V / 3.42A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW190D 65 19V / 3.6A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-190C8 110 19V / 5.79A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW190C 110 19V / 5.8A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW190C 160 19V / 8.42A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-190D1 300 19V / 15.79A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-190D2 300 19V / 15.79A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW190D 250 19V / 250A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW200C 110 20V / 5.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW240C8 65 24V / 2.7A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW240D 65 24V / 2.7A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-240C8 110 24V / 4.59A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW240C 110 24V / 4.6A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW240C 160 24V / 6.88A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW240D 250 24V / 10.416A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-240D1 300 24V / 12.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-240D2 300 24V / 12.5A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW280C8 65 28V / 2.32A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW280D 65 28V / 2.32A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-280C8 110 28V / 3.93A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW280C 160 28V / 5.89A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW280D 250 28V / 8.928A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-280D1 300 28V / 10.71A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-280D2 300 28V / 10.71A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW360D 65 36V / 1.8A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-360C8 110 36V / 3.06A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW360C 160 36V / 4.58A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW360D 250 36V / 6.94A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW480C8 65 48V / 1.35A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW480D 65 48V / 1.35A
Enclosed Plug in neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM110PW-480C8 110 48V / 2.29A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM165PW480C 160 48V / 3.44A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW480D 250 48V / 5.208A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-480D1 300 48V / 6.25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-480D2 300 48V / 6.25A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM250PW540D 250 54V / 4.629A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-540D1 300 54V / 5.56A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DTM300PW-540D2 300 54V / 5.56A
Enclosed Plug in aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Medical 40-65W external power supplies comply with the EU Tier 2 v5 and US DoE Level VI efficiency standards
lesen

Level VI efficient medical 300W external power supplies offer Class I or Class II inputs
lesen

Kompakte 65 W-Desktop-Netzteile für den Medizin-Bereich
lesen

Kompakte externe Netzteile mit 165 W Ausgangsleistung und Medizinzulassung
lesen

Medically Certified AC-DC External Power Supplies Deliver 165W
lesen

Brandneue Tischnetzteile für Medizintechnik
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die robusten 40- 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsnahme hinab bis <0,15W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Die Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss) ist in 65W, 110W und 300W erhältlich und eignet sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

weitere Informationen

PAGE TOP