+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

HFE

Frontend-Netzteil (1HE)

Die Netzteilreihe HFE hat es in sich: Die 1 HE hohen Frontend-Netzteile mit 1,6 kW bzw. 2,5 kW Einzelausgang haben eine hervorragende Leistungsdichte und liefern bei Bedarf durch Parallelbetrieb volle 8 kW (HFE1600) oder 10 kW (HEF2500) Ausgangsleistung in einem einzelnen 1 HE-Rack. Die HFE-Netzgeräte können entweder einzeln verwendet werden oder es können bis zu fünf HFE1600 oder 4 HFE2500 in einem 1 HE-Rack nebeneinander zu einem Powerblock montiert werden. Wahlweise stehen IEC 320 C20-Buchsen oder Schraubklemmen für den AC-Eingang zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann per Widerstand, externer Steuerspannung oder über die optionale PMbus™-kompatible I²C-Schnittstelle eingestellt werden. Eine LAN-Schnittstelle ist ebenfalls optional verfügbar.

Features

  • bis zu 29.2 W/in3 Leistungsdichte
  • interner Entkopplungs-MOSFET und Stromaufteilung
  • Wirkungsgrad entspricht den Vorgaben der Climate Savers Computing Initiative
  • bis zu 10.000 W in 1 HE-Rack
  • optionale PM-Bus-und LAN-Schnittstelle
  • 1 HE Racks mit Einzel- oder Dualausgang 

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-12/S 1596 12V / 133A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-12 1596 12V / 133A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE2500-12 2400 12V / 200A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE2500-12/S 2400 12V / 200A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-24 1608 24V / 67A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-24/S 1608 24V / 67A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE2500-24 2496 24V / 104A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE2500-24/S 2496 24V / 104A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-32 1504 32V / 47A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-32/S 1504 32V / 47A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-48 1584 48V / 33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE1600-48/S 1584 48V / 33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE2500-48 2496 48V / 52A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HFE2500-48/S 2496 48V / 52A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

LAN option provides communication interface for rack mount power supply series
lesen

Frontend-Netzteile HFE1600 jetzt auch mit 32 V !
lesen

HFE2500: Kompakt, hot-swap-fähig, robust – bis zu 10 kW in 1 HE!
lesen

Hochkompakte, hot-swap-fähige 1,6 kW-Frontend-Netzteile
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die Netzteilreihe HFE hat es in sich: Die 1 HE hohen Frontend-Netzteile mit 1,6 kW bzw. 2,5 kW Einzelausgang haben eine hervorragende Leistungsdichte und liefern bei Bedarf durch Parallelbetrieb volle 8 kW (HFE1600) oder 10 kW (HEF2500) Ausgangsleistung in einem einzelnen 1 HE-Rack. Die HFE-Netzgeräte können entweder einzeln verwendet werden oder es können bis zu fünf HFE1600 oder 4 HFE2500 in einem 1 HE-Rack nebeneinander zu einem Powerblock montiert werden. Wahlweise stehen IEC 320 C20-Buchsen oder Schraubklemmen für den AC-Eingang zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann per Widerstand, externer Steuerspannung oder über die optionale PMbus™-kompatible I²C-Schnittstelle eingestellt werden. Eine LAN-Schnittstelle ist ebenfalls optional verfügbar.

weitere Informationen

PAGE TOP