+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

DLP

Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil

Mit den DLP 75, 100, 120 sowie 240W DIN-Schienen-Stromversorgungen, mit 24V Ausgangsspannung, erhalten Sie robuste Netzteile, die sich hervorragend für den Einsatz im Automotive-Bereich eignen. Wegen ihrer Verlässlichkeit, finden sie in erster Linie Verwendung in robotergestützten Fertigungen mit  konservativer Auslegung. Die Serie erfüllt zusätzlich die UL 508, IEC / EN / UL 60950-1 Normen sowie die EN 50178 Cat III (PRI) - den Standard für elektronische Geräte in Starkstromanlagen.

Features

  • Low Cost Hutschienen-Netzteil
  • UL508 gelistet
  • konvektionsgekühlt
  • erfüllt EMV Vorgaben bei leitungsgebundener und abgestrahlter Emission
  • integrierter Transientenschutz am Eingang
  • 3 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DLP-PU/E 0 0V / 0A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DLP75-24-1/E 74.4 24V / 3.1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DLP100-24-1/E 98.4 24V / 4.1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DLP120-24-1/E 120 24V / 5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DLP180-24-1/E 180 24V / 7.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DLP240-24-1/E 240 24V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Mit den DLP 75, 100, 120 sowie 240W DIN-Schienen-Stromversorgungen, mit 24V Ausgangsspannung, erhalten Sie robuste Netzteile, die sich hervorragend für den Einsatz im Automotive-Bereich eignen. Wegen ihrer Verlässlichkeit, finden sie in erster Linie Verwendung in robotergestützten Fertigungen mit  konservativer Auslegung. Die Serie erfüllt zusätzlich die UL 508, IEC / EN / UL 60950-1 Normen sowie die EN 50178 Cat III (PRI) - den Standard für elektronische Geräte in Starkstromanlagen.

weitere Informationen

PAGE TOP