+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

NV-Power

AC-DC-Netzgerät

Der modulare Aufbau der NV-Serie ermöglicht es TDK-Lambda, sehr schnell ein sehr breites Spektrum an Produktkombinationen aus einer Standardplattform zu liefern. Die Serie verfügt über 100W, 175W und 300W Leistung und wahlweise 1-5-Ausgänge mit Spannungen von 1,8 bis 28 V, Signalisierungen, Remote ON / OFF und mehrere Gehäuse-Optionen. Die Sicherheitszulassungen entsprechen den Normen IEC / EN / UL 60950-1 und eine Reihe von NV-Modellen entsprechen darüber hinaus den IEC / EN / UL 60601-1  Medizin-Standards.

Features

  • hoher Wirkungsgrad
  • hohe Leistungsdichte
  • bis zu 9 Ausgangsspannungen
  • keine Grundlast
  • passend für 1 HE Rack-Gehäuse
  • Versionen mit Medizinzulassung verfügbar
     

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
NV1-3G0FF-M 180 24V / 7.5A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-453FF 180 5V / 25A
3.3V / 15A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-453FF-N3 180 5V / 25A
3.3V / 15A
15V / 5A
-15V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-4G5FF 180 24V / 7.5A
5V / 8A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-4G5FF-N3 180 24V / 7.5A
5V / 8A
15V / 5A
-15V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-3G0TT-M 180 24V / 7.5A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-453TT 180 5V / 25A
3.3V / 15A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-453TT-N3 180 5V / 25A
3.3V / 15A
12V / 5A
-12V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-4G5TT 180 24V / 7.5A
5V / 8A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-4G5TT-N3 180 24V / 7.5A
5V / 8A
12V / 5A
-12V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-1T000 180 12V / 15A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-1T000-M 180 12V / 15A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-1G000 180 24V / 7.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV1-1G000-M 180 24V / 7.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

TDK-Lambda baut NV-Power weiter aus
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Der modulare Aufbau der NV-Serie ermöglicht es TDK-Lambda, sehr schnell ein sehr breites Spektrum an Produktkombinationen aus einer Standardplattform zu liefern. Die Serie verfügt über 100W, 175W und 300W Leistung und wahlweise 1-5-Ausgänge mit Spannungen von 1,8 bis 28 V, Signalisierungen, Remote ON / OFF und mehrere Gehäuse-Optionen. Die Sicherheitszulassungen entsprechen den Normen IEC / EN / UL 60950-1 und eine Reihe von NV-Modellen entsprechen darüber hinaus den IEC / EN / UL 60601-1  Medizin-Standards.

weitere Informationen

PAGE TOP