Wie für die Modelle HWS15A-150A und HWS300-1500 verfügt die "/HD" Netzgeräte-Serie über eine verlängerte Herstellergarantie, eine Schutzlackierung (PCB-Beschichtung) und garantiert ein Hochfahren sogar bei -40°C in rauen Umgebungen. Die HWS / HD-Serie liefert Leistungsstufen von 30 bis 1500W und Ausgangsspannungen von 3,3V bis 60V.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details