+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

SWS

50W - 600W General Purpose Power Supplies
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: SWS600/1000L  RWS-B  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

  • Low Cost
  • Active Power Factor Correction
  • Input Transient Protected IEC61000-4
  • Enclosed

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
WE RECOMMEND THE RWS-B AS A REPLACEMENT

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
SWS50-3 33 3.3V / 10A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS75-3 49.5 3.3V / 15A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS100-3 66 3.3V / 20A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS150-3 99 3.3V / 30A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS300A-3 181.5 3.3V / 55A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS600-3 330 3.3V / 100A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS300A-4 220 4V / 55A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS50-5 50 5V / 10A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS75-5 75 5V / 15A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS100-5 100 5V / 20A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS150-5 150 5V / 30A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS300A-5 275 5V / 55A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS600-5 500 5V / 100A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS300A-7.5 300 7.5V / 40A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS50-12 51.6 12V / 4.3A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS75-12 75.6 12V / 6.3A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS100-12 102 12V / 8.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS150-12 150 12V / 12.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS300A-12 312 12V / 26A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS600-12 600 12V / 50A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS50-15 52.5 15V / 3.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS75-15 75 15V / 5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS100-15 100.5 15V / 6.7A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS150-15 150 15V / 10A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS300A-15 315 15V / 21A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS600-15 600 15V / 40A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS50-24 50.4 24V / 2.1A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS75-24 76.8 24V / 3.2A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS100-24 103.2 24V / 4.3A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS150-24 151.2 24V / 6.3A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS300A-24 312 24V / 13A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS600-24 600 24V / 25A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS600-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
SWS600-48 600 48V / 12.5A
Enclosed die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Die SWS1000L-Serie erfüllt jetzt auch 2MoPP !
lesen

SWS300A: Universelles 300 W-Netzgerät mit Einzelausgang
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP