+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

HWS ME

AC-DC-Medizin-Netzteil

Wie für die Modelle HWS15A-150A und HWS300-1500 verfügt die "/ME" Netzgeräte-Serie über eine verlängerte Herstellergarantie und eine IEC/EN/UL 60601-1 (basic insulation) für Anwendungen in der Medizin. Die HWS/ME-Medizin-Netzgeräte-Serie liefern 30 bis 1.500W und verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 48V.

Features

  • Schaltnetzteil mit verlängerter Garantie
  • medizinische Zulassungen
  • Universal-/Weitbereichseingang (85 - 265VAC)
  • hoher Wirkungsgrad

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
HWS30A-5/ME 30 5V / 6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS50A-5/ME 50 5V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS100A-5/ME 100 5V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS150A-5/ME 150 5V / 30A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-5/ME 600 5V / 120A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS30A-12/ME 30 12V / 2.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS50A-12/ME 51.6 12V / 4.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS100A-12/ME 102 12V / 8.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS150A-12/ME 156 12V / 13A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-12/ME 324 12V / 27A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-12/ME 636 12V / 53A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS30A-15/ME 30 15V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS50A-15/ME 52.5 15V / 3.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS100A-15/ME 105 15V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS150A-15/ME 150 15V / 10A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-15/ME 645 15V / 43A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS30A-24/ME 31.2 24V / 1.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS50A-24/ME 52.8 24V / 2.2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS100A-24/ME 108 24V / 4.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS150A-24/ME 156 24V / 6.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-24/ME 336 24V / 14A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-24/ME 648 24V / 27A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-24/ME 1104 24V / 46A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-24/ME 1560 24V / 65A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-36/ME 1105.2 36V / 30.7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-36/ME 1512 36V / 42A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS30A-48/ME 31.2 48V / 0.65A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS50A-48/ME 52.8 48V / 1.1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS100A-48/ME 100.8 48V / 2.1A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS150A-48/ME 158.4 48V / 3.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-48/ME 336 48V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-48/ME 624 48V / 13A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-48/ME 1104 48V / 23A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-48/ME 1536 48V / 32A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Wie für die Modelle HWS15A-150A und HWS300-1500 verfügt die "/ME" Netzgeräte-Serie über eine verlängerte Herstellergarantie und eine IEC/EN/UL 60601-1 (basic insulation) für Anwendungen in der Medizin. Die HWS/ME-Medizin-Netzgeräte-Serie liefern 30 bis 1.500W und verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 48V.

weitere Informationen

PAGE TOP